Válvula con indicador, SNV-SS
148B4771
Tipo conex. entrada: NPT, Tipo conex. salida: NPT, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1/4
148B4771
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de aguja de cierre |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Entrada interna/externa | Externo |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | EACTÜVUA |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
| Material Description | Valvula SNV-SS 1/4FPT-1/4MPT |
| Nombre de producto | Válvula con indicador |
| Norma de conexión | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 65.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Salida interna/externa | Interno |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/4 |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1/4 |
| Tipo conex. entrada | NPT |
| Tipo conex. salida | NPT |
| Tipo de producto | SNV-SS |
| Versión válvula | Versión estándar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.544 Kilogramo |
| Peso neto | 0.43 Kilogramo |
| Volumen | 2.238 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428513234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |