Válvula de cierre de diafragma, BML 6s
009G0209
Tipo conex. entrada: Conexiones alargadas para soldar, ODF, Tipo conex. salida: CONEXIONES ALARGADAS PARA SOLDAR, ODF, Tamaño entrada [mm]: 6, Tamaño salida [mm]: 6
009G0209
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas BM/GBC |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Sí |
| Equipamiento | Tapa de sellado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de productos | Válvulas de cierre y regulación |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACUA |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -55 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -67 °F |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | BML 6s Shut off valve M/20 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| Nombre de producto | Válvula de cierre de diafragma |
| Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | BML/BMT |
| Presión de prueba Max. [bar] | 36.4 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 528.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 28.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 406 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de trabajo [bar] [máx.] | 21 bar |
| Rango de trabajo [bar] [mín.] | -1 bar |
| Rango de trabajo [psig] [máx.] | 304 psig |
| Rango de trabajo [psig] [mín.] | -14 psig |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Reparable | Repuestos de válvulas BM/GBC |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 6.00 mm |
| Tamaño salida [mm] | 6.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Conexiones alargadas para soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | CONEXIONES ALARGADAS PARA SOLDAR, ODF |
| Tipo de producto | BML 6s |
| Valor Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.27 Kilogramo |
| Peso neto | 0.24 Kilogramo |
| Volumen | 0.704 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |