Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Repuesto, ORV 25 - 40

148H3472

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ORV 25 - 40

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoThermostat 77°C/170°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosTemp. regul. valve spare parts
Material DescriptionTERMOSTATO ORV H1 77°C/170°F
Nombre de productoElemento termostático
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para comentarios de productoH1
Utilizado para el productoORV 25 - 40

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.252 Kilogramo
Peso neto0.185 Kilogramo
Volumen0.798 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428868297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm