Repuesto, ORV 80; ORV 65
148H3465
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ORV 80; ORV 65
148H3465
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 3 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Thermostat 49°/120°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Temp. regul. valve spare parts |
| Material Description | ORV H3 49ºC/120ºF TERMOSTATO |
| Nombre de producto | Elemento termostático |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para comentarios de producto | H3 |
| Utilizado para el producto | ORV 65ORV 80 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.491 Kilogramo |
| Peso neto | 0.436 Kilogramo |
| Volumen | 1.625 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868006 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |