Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections, LG 16 - 28_069G4003

Mezclador líquido-gas, LG 16 - 28

069G4003

Utilizado para el producto: CPCE 15

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMezclador de líquido-gas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada Gas caliente [in]5/8 in
Entrada Gas caliente [mm]15.88 mm
Entrada Líquido [in]1 1/8 in
Entrada líquido [mm]28.58 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios de válvulas KV
HomologaciónEAC
Indicador de sentido de flujoGrabado, flecha en una dirección
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Característica
Valor
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Más informaciónPara todos los freones
Material DescriptionDISTRIBUIDOR L.G.
N.° de expediente SCIP53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Nombre de productoMezclador líquido-gas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño salida [in]1 1/8 in
Tamaño salida [mm]28.58 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoLG 16 - 28
Utilizado para el productoCPCE 15

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.276 Kilogramo
Peso neto0.244 Kilogramo
Volumen0.553 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422013587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm