Danfoss logo
LG liquid distributor, copper solder connections_069G4001

Mezclador líquido-gas, LG 12 - 16

069G4001

Utilizado para el producto: CPCE 12

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMezclador de líquido-gas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada Gas caliente [in]1/2 in
Entrada Gas caliente [mm]12.70 mm
Entrada Líquido [in]5/8 in
Entrada líquido [mm]15.88 mm
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios de válvulas KV
HomologaciónEAC
Indicador de sentido de flujoGrabado, flecha en una dirección
Característica
Valor
Inlet Hot gas connection typeSolder, ODF
Inlet Liquid connection typeSolder, ODM
Material DescriptionMEZCLADOR LIQUIDO LG 12 -1 6
N.° de expediente SCIP53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0
Nombre de productoMezclador líquido-gas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño salida [in]5/8 in
Tamaño salida [mm]15.88 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoLG 12 - 16
Utilizado para el productoCPCE 12

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.114 Kilogramo
Peso neto0.099 Kilogramo
Volumen0.186 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422030010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm