Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Elemento para válvula de expansión, PHT, Elemento

067B3318

Utilizado para el producto: PHTN, Designación de tipo: Elemento

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACLLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]50 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]122 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]50 °F
Característica
Valor
Long. tubo capilar [in]197.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]5000 mm
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionPHTN ELEMENTO
Nombre de productoElemento para válvula de expansión
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo de productoPHT
Utilizado para el productoPHTN

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.627 Kilogramo
Peso neto0.477 Kilogramo
Volumen1.739 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428034821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm