Danfoss logo
ETS 175L and ETS 250L spare parts

Repuesto, ETS 250L, Kit de actuador

034G3614

Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ETS 250L, Designación de tipo: Kit de actuador, Código

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Característica de caudalLineal
Conex. elect.M12
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoKit de actuador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosPiezas de repuesto para válvulas eléctricas
HomologaciónUL ReconocidoCECMIMCRNEACUKCA
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L L
N.° de expediente SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Nombre de productoCódigo
Nombre del producto en el expediente SCIPETS 250-800/KVS 42
Presión de trabajo máx. [bar]37.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoRepuesto
Utilizado para el productoETS 250L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.077 Kilogramo
Peso neto0.752 Kilogramo
Volumen6.248 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162288757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm