Danfoss logo
Flange set_027N1230

Brida, 32 mm, Soldar acero a tope

027N1230

Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material Description"BRIDA 1 1/4"" FA20/PM5-25/TEA"
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónEN 10220
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]32 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/4 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versión de brida3.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.976 Kilogramo
Peso neto0.899 Kilogramo
Volumen0.834 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422119401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm