Repuesto, ICF 50-65, Con. de soldadura DIN de desescarche
027H5544
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICF 50-65, Designación de tipo: Con. de soldadura DIN de desescarche
027H5544
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Con. de soldadura DIN de desescarche |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | ICF spare parts |
| Material Description | Tapa Ciega ICF |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Welding connector |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Observaciones conexión | DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 25 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1" |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para comentarios de producto | Puertos laterales de desescarche DN 25 |
| Utilizado para el producto | ICF 50-65 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.789 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.813 Litro |
| EAN/UPC | 5702428932738 |