ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables)
027H0464
ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
027H0464
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cable | 59.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | M12 cable set, 1,5 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | ICAD accessories |
| Longitud del cable [m] | 1.500 m |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Nombre de producto | Cable |
| Piezas incluídas | 4 pines hembra4 pines macho8 pines hembra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 12 mm |
| Tipo de conexión | M |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.398 Kilogramo |
| Peso neto | 0.057 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 6.248 Litro |
| EAN/UPC | 5715162598849 |