ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m, ICAD 600; ICAD 900
027H0438
ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m, Utilizado para el producto: ICAD 600; ICAD 900, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
027H0438
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Cable | 118.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Juego de cables hembra M12, 3m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | ICAD accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable [m] | 3.000 m |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m |
| Nombre de producto | Cable |
| Piezas incluídas | 8 pin hembra y 4 pin hembra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 12 mm |
| Tipo de conexión | M |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilizado para el producto | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.438 Kilogramo |
| Peso neto | 0.364 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 6.248 Litro |
| EAN/UPC | 5702428432122 |