Float exp. valve spare parts
027B2015
Descripción del producto: Válvula de flotador, Utilizado para el producto: SV 5
027B2015
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 22.30 kW |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 6.34 TR |
| Capacidad nominal R22 [kW] | 28.60 kW |
| Capacidad nominal R22 [TR] | 8.13 TR |
| Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
| Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
| Capacidad nominal R717 [kW] | 138.0 kW |
| Capacidad nominal R717 [TR] | 39.2 TR |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Condiciones cap. nominal [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de flotador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 12 |
| Grupo de productos | Float exp. valve spare parts |
| Homologación | CEEACUA |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | SV 5 V. EXP. FLOTADOR S/CAR |
| Nombre de producto | Float valve |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 28.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 406 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexión de línea piloto | Welding |
| Tipo de producto | Spare parts |
| Utilizado para el producto | SV 5 |
| Valor Cv [gal/min] | 0.360 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.310 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 10.518 Kilogramo |
| Peso neto | 8.94 Kilogramo |
| Volumen | 56.025 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |