Válvula de alivio de seguridad, SFA 15-50, G, 13 bar
148F4103
Ajuste de presión [bar]: 13, Tipo de conexión: G, Tamaño de conexión de entrada [in]: 3/4, Tamaño de conexión de salida [in]: 1
148F4103
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de presión [bar] | 13 bar |
| Ajuste de presión [psig] | 189 psig |
| Área de flujo [mm2] | 133.0 mm² |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | IV |
| Certificado de presión | TÜV certificate included |
| Coef. de desc. certificado | 0.39 kg |
| Conexión interna/externa | Externo |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula de alivio de seguridad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de flujo [in] | 0.512 in |
| Diámetro de flujo [mm] | 13.0 mm |
| Diámetro nominal | DN < 15 |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Flow area [in2] | 0.206 in² |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas de seguridad - alivio |
| Homologación | CEEACUA |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 212 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Lift [mm] | 1.90 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | SFA 15-50, 13 BAR VALV. SEGURIDAD |
| N.° de expediente SCIP | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| Nombre de producto | Válvula de alivio de seguridad |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SFA 15 |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Observaciones | 0 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conexión [mm] | 15 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 in |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | SFA 15-50 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.955 Kilogramo |
| Peso neto | 1.926 Kilogramo |
| Volumen | 1.27 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |