Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 25, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

148B6867

Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Tamaño de conexión de entrada [in]: 1in, Tamaño de conexión de salida [in]: 1in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCarcasa de la válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónLISTADO POR C UL USCRNUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
MarcaSVL Flexline
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 25 A/D ANG
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasCHV-140B
Norma de conexiónANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R744
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1in
Tamaño de conexión de salida [in]1in
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoSVL-140B 25

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.852 Kilogramo
Peso neto1.55 Kilogramo
Volumen5.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162794425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm