Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 20, Presión de trabajo máx. [bar]: 140
148B6866
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope
148B6866
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios SVL Flexline |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Carcasa de la válvula |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas multifunción |
| Homologación | LISTADO POR C UL USCRNUA |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Marca | SVL Flexline |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 20 A/D STR |
| Nombre de producto | Cuerpo de la válvula multifunción |
| Nombre del programa de piezas | CHV-140B |
| Norma de conexión | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 140.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R744 |
| Reparable | Repuestos SVL Flexline |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
| Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
| Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | SVL-140B 20 |
| Utilizado para el producto | SVL-140B 20 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.4 Kilogramo |
| Peso neto | 1.25 Kilogramo |
| Volumen | 2.612 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162794418 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |