Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6861

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL-140B 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 140

148B6861

Nombre del programa de piezas: ICMTS, Norma de conexión: EN 1254-5; ASME B16.50, Tipo conex. entrada: Soldado, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 54, Tamaño de conexión de salida [mm]: 54

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaI
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCarcasa de la válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónLISTADO POR C UL USCECRNUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
MarcaSVL Flexline
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionNo paint Housing SVL 50 SA/SD ANG PS140
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasFIA-140BICMTSSVA-140B
Norma de conexiónASME B16.50EN 1254-5
Presión de trabajo máx. [bar]140.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]2030 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R744
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]2 1/8 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]54.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]2 1/8 in
Tamaño de conexión de salida [mm]54.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldado
Tipo conex. salidaBrazed
Tipo de productoSVL-140B 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.15 Kilogramo
Peso neto2.7 Kilogramo
Volumen7.259 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162515952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm