Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 100, SVL Flexline, Angleway 148B6731

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 100, SVL Flexline, Dirección: Paso en ángulo, Presión de trabajo máx. [bar]: 65

148B6731

Used for product: SVL 100

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCarcasa de la válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCEUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaSVL Flexline
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionNo paint Housing SVL 100 SD ANG PS65
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasSVA-S / SVA-L
Norma de conexiónEN 1254-5
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]4 in
Tamaño de conexión de salida [mm]108.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoSVL 100
Utilizado para el productoSVL 100

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.894 Kilogramo
Peso neto10 Kilogramo
Volumen26.676 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428559812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm