Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 32, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 32 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52

148B6427

Used for product: SVL 32

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCarcasa de la válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCEUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaSVL Flexline
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSVL 32 F Cuerpo de Válvula RECTO
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]32.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]1 1/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm]32.0 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoSVL 32
Utilizado para el productoSVL 32

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.488 Kilogramo
Peso neto1.98 Kilogramo
Volumen5.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428859608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm