Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7216

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 14.3, Pressure equalization: Externally equalized

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosTXV accessories
Ajustede recalentamientoAdjustable
Cantidad por formato de embalaje45 pc
Capacidades orificio [kW]14.30 kW
Capacidades orificio[TR]4.07 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónStraightway
Dirección del caudalSingle-flow
Equilibrado de la presiónExternally equalized
Formato de empaquetadoIndustrial pack
Grupo de fluido1
Grupo de productosExpansion valves
HomologaciónEACUAUL
Indicador de sentido de flujoLaser engraved 1-way arrow
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Característica
Valor
Long. tubo capilar [in]31.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Material de conexiónBi-metal: Steel/copper
Material del cuerpoStainless steel
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve I/45
N.° de expediente SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de productoThermostatic expansion valve
Nombre del producto en el expediente SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasBulb strap
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R290
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 in
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio9
Tamaño salida [in]1/2 in
Tipo conex. entradaSolder, ODF
Tipo conex. igualaciónSolder, ODF
Tipo conex. salidaSolder, ODF
Tipo de productoTUBE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.164 Kilogramo
Peso neto0.132 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255012214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm