Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUC, WEB068U9237

Válvula de expansión termostática, TUC

068U7107

Refrigerante(s): R290, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Capacidades orificio[TR]: 0.14, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Capacidades orificio [kW]0.49 kW
Capacidades orificio[TR]0.14 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensacióninterna
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUA
Indicador de sentido de flujoFlecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]12.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]300 mm
Material de conexiónBimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionTUC/s Therm. exp. valve I/45
N.° de expediente SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R290
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]1/4 pulg.
Tamaño orificioX
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTUC

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.155 Kilogramo
Peso neto0.138 Kilogramo
Volumen0.777 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162435496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm