Válvula de expansión termostática, TCBE, R410A
068U4270
Rango de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 27.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
068U4270
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajustede recalentamiento | Ajustable |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 27.50 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 7.80 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACUAUL |
| Indicador de sentido de flujo | Flecha en una dirección grabada con láser |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 35.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
| Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | TCBE/s Therm. exp. valve |
| MOP [°C] | 15 °C |
| N.° de expediente SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°F] | 60 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 165 |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.20 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Refrigerantes homologados por UL | R410A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 1/2 pulg. |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 in |
| Tamaño orificio | 2 |
| Tamaño salida [in] | 5/8 in |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TCBE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.208 Kilogramo |
| Peso neto | 0.188 Kilogramo |
| Volumen | 0.489 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428084123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |