Danfoss logo
Válvula de expansión termostática, TGE, R134a; R513A-product-details

Válvula de expansión termostática, TGE, R134a; R513A

067N0160

Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 20, Capacidades orificio [kW]: 8, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidades orificio [kW]8.00 kW
Capacidades orificio[TR]2.50 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]20 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]68 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-13 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónCobre
Característica
Valor
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTGE 2.5 ExpansionValve Solder I/12
MOP [°C]25 °C
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [°F]77 °F
Punto MOP [psig]MOP 90
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R134aR513A
Refrigerantes homologados por ULR134aR513A
ReparableNo
Tamaño entrada [mm]10.00 mm
Tamaño igualación [mm]6 mm
Tamaño orificio4
Tamaño salida [mm]12.00 mm
Temperatura máx. de elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]230 °F
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.434 Kilogramo
Peso neto0.357 Kilogramo
Volumen1.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255289777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm