Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Válvula de expansión termostática, TE 2, R455A

068Z7499

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow con orificio 01-05
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare
N.° de expediente SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nombre del programa de piezasT2/TE2
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R455A
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo conex. salidaAbocardada
Tipo de productoTE 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.316 Kilogramo
Peso neto0.294 Kilogramo
Volumen0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424221591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm