Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Válvula de expansión termostática, T 2, R452A

068Z3808

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensacióninterna
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Característica
Valor
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónLatónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTS 2 Therm. exp. valve Flare/Solder
N.° de expediente SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nombre del programa de piezasT2/TE2
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R452A
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño salida [mm]12.00 mm
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaSOLDAR
Tipo de productoT 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.295 Kilogramo
Peso neto0.272 Kilogramo
Volumen0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428993906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm