Válvula de expansión electrónica, ETS 100C
034G7814
Aplicaciones libres de aceite; PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 70, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 158, Tamaño entrada [mm]: 28, Tamaño salida [mm]: 28, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in
034G7814
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas paso a paso |
| Balanced Port | Sí |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 413.00 kW |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 119.00 TR |
| Capacidad nominal R22 [kW] | 525.60 kW |
| Capacidad nominal R22 [TR] | 149.30 TR |
| Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 393.00 kW |
| Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 183.00 TR |
| Capacidad nominal R407C [kW] | 577.00 kW |
| Capacidad nominal R407C [TR] | 166.00 TR |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 635.00 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 183.00 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 100 % HR |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceiteABMOPAGPAOPOEPVE |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condiciones cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conex. elect. | M12 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W] | 8.1 W |
| Cons. pot. tot. VoltDrive máx.[W] | 6.4 W |
| Contiene baterías | No |
| Controladores compatibles de Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Corriente de fase (pico) [mA] | 378 mA |
| Corriente de fase (RMS) [mA] | 267 mA |
| Corriente máx. funcionamiento [A] | 0.80 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | ATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR |
| Indicador de sentido de flujo | Flecha en dos direcciones grabada con láser |
| Inductancia de fase [µH] | 47 μH |
| Marca | Colibri |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | ETS 100C Electric exp. valve 11/8x11/8 |
| MaxOPD [psi] | 580.0 psi |
| MaxOPD inverso [bar] | 40 bar |
| MaxOPD inverso [psi] | 580.0 psi |
| Modo de paso | Bifásico de paso completoMedio pasoMicropaso (recomendado) |
| N.° de expediente SCIP | a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
| N.º total de pasos | 600 (pasos completos) |
| Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ETS 12C-100C with sight glass |
| Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
| Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
| OPD máx. [bar] | 40.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 50.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Reparable | No |
| Resistencia [kΩ] | 0.0 kOhm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño entrada [in] | 1 1/8 in |
| Tamaño entrada [mm] | 28.00 mm |
| Tamaño salida [in] | 1 1/8 in |
| Tamaño salida [mm] | 28.00 mm |
| Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 70 °C |
| Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
| Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 158 °F |
| Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
| Texto ventas ATEX | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tipo conex. entrada | Soldar ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar ODF |
| Tipo de motor | Bipolar |
| Tipo de producto | ETS 100C |
| Valor Kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 6.0 s |
| Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 3.0 s |
| Visor | Tipo SG (indicador N) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.442 Kilogramo |
| Peso neto | 0.317 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.651 Litro |
| EAN/UPC | 5715162796870 |