Danfoss logo
ETS 6

Válvula de expansión electrónica, ETS 6 - 40

034G5060

Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 70, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 158, Tamaño entrada [mm]: 7.94, Tamaño salida [mm]: 7.94, Tamaño entrada [in]: 5/16 in, Tamaño salida [in]: 5/16 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectric valve accessories
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW]30.60 kW
Capacidad nominal R134a [TR]8.70 TR
Capacidad nominal R22 [kW]39.10 kW
Capacidad nominal R22 [TR]11.12 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW]27.60 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR]7.85 TR
Capacidad nominal R407C [kW]40.20 kW
Capacidad nominal R407C [TR]11.43 TR
Capacidad nominal R410A [kW]46.00 kW
Capacidad nominal R410A [TR]13.08 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesMOPOE
Condiciones cap. nominal [IMP]Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF
Condiciones cap. nominal [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónCECQCEACRoHSUAUKCAUL
Marcado CEYes
Material de conexiónCobre
Material DescriptionETS 6-40 Electric exp. valve I/100
Modo de pasoBifásico de paso completoMedio paso (recomendado)Micropaso
Característica
Valor
MOPD [bar/psi]21 bar
N.º total de pasos480 (medios pasos)
Nombre de productoVálvula de expansión electrónica
Nombre del programa de piezasETS 6
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicioBobina manual ETS 6
OPD máx. [bar]21.0 bar
OPD máx. [psig]305 psig
Presión de trabajo máx. [bar]47.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]681 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual034G5065
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Refrigerante(s)R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del orificio [mm]4.00 mm
Tamaño entrada [in]5/16 in
Tamaño entrada [mm]7.94 mm
Tamaño salida [in]5/16 in
Tamaño salida [mm]7.94 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]70 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-30 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]158 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-22 °F
Tipo de conexiónSoldar, ODF
Tipo de motorMotor de etapas de imanes permanentes
Tipo de productoETS 6 - 40
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.]16.0 s
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.]6.0 s

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.058 Kilogramo
Peso neto0.05 Kilogramo
Volumen0.202 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428486842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm