Válvula de expansión electrónica, ETS 5T18L
034G6806
Refrigerante(s): R744, Presión de trabajo máx. [bar]: 140, Tipo de conexión: Soldar, ODM, Tamaño entrada [in]: 1/4 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg., Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 40
034G6806
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Capacidad nominal R744 [kW] | 19.32 kW |
| Característica de caudal | Lineal |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | PAGPOE |
| Condiciones cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Controladores compatibles de Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Estilo de config. de diseño | L |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuga máx.[cm³/min] | 150 cm³/min |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Humedad relativa (HR) [%] [máx.] | 95 % HR |
| Humedad relativa (HR) [%] [mín.] | 0 % HR |
| Marcado CE | No |
| Material de conexión | Cu-plated SS |
| Material Description | ETS 5T18L Elec. exp. valve L 14x14 I/40 |
| MaxOPD inverso [bar] | 90 bar |
| MaxOPD inverso [psi] | 1305.0 psi |
| Modo de paso | 1-2 excitación (medio paso)2-2 excitación (paso completo) |
| N.º total de pasos | 480 (medios pasos) |
| Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
| Nombre del programa de piezas | ETS 5T |
| Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicioBobina manual |
Característica | Valor |
|---|---|
| OPD máx. [bar] | 90.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 1305 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 140.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2030 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 034G6856 |
| Pulsos de apertura de válvula con flujo inverso | 55 ± 16 steps |
| Pulsos de apertura de válvula con flujo normal | 55 ± 16 steps |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 176 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] | 65 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] | -30 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] | -22 °F |
| Rated capacity R744 [TR] | 5.5 TR |
| Refrigerante(s) | R744 |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del orificio [mm] | 1.80 mm |
| Tamaño entrada [in] | 1/4 pulg. |
| Tamaño entrada [mm] | 6.35 mm |
| Tamaño salida [in] | 1/4 pulg. |
| Tamaño salida [mm] | 6.35 mm |
| Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 80 °C |
| Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
| Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 176 °F |
| Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
| Tipo conex. entrada | Soldar ODM |
| Tipo conex. salida | Solder ODM |
| Tipo de conexión | Soldar, ODM |
| Tipo de motor | Motor de etapas de imanes permanentes |
| Tipo de producto | ETS 5T18L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.053 Kilogramo |
| Peso neto | 0.036 Kilogramo |
| Volumen | 0.3 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255036029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |