Válvula de expansión electrónica, ETS 5M20L
034G6410
PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 80, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 176, Tamaño entrada [mm]: 7.94, Tamaño salida [mm]: 7.94, Tamaño entrada [in]: 5/16 in, Tamaño salida [in]: 5/16 in
034G6410
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Capacidad nominal R1234yf [kW] | 7.65 kW |
| Capacidad nominal R1234yf [TR] | 2.18 TR |
| Capacidad nominal R1234ze [kW] | 7.81 kW |
| Capacidad nominal R1234ze [TR] | 2.22 TR |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 10.45 kW |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 2.97 TR |
| Capacidad nominal R22 [kW] | 13.90 kW |
| Capacidad nominal R22 [TR] | 3.95 TR |
| Capacidad nominal R290 [kW] | 14.44 kW |
| Capacidad nominal R290 [TR] | 4.11 TR |
| Capacidad nominal R32 [kW] | 24.36 kW |
| Capacidad nominal R32 [TR] | 6.93 TR |
| Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 9.80 kW |
| Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 2.79 TR |
| Capacidad nominal R407C [kW] | 14.52 kW |
| Capacidad nominal R407C [TR] | 4.13 TR |
| Capacidad nominal R407H [kW] | 16.22 kW |
| Capacidad nominal R407H [TR] | 4.61 TR |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 16.50 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 4.69 TR |
| Capacidad nominal R448A [kW] | 13.91 kW |
| Capacidad nominal R448A [TR] | 3.96 TR |
| Capacidad nominal R449A [kW] | 13.60 kW |
| Capacidad nominal R449A [TR] | 3.87 TR |
| Capacidad nominal R449B [kW] | 13.82 kW |
| Capacidad nominal R449B [TR] | 3.93 TR |
| Capacidad nominal R452A [kW] | 10.48 kW |
| Capacidad nominal R452A [TR] | 2.98 TR |
| Capacidad nominal R452B [kW] | 18.91 kW |
| Capacidad nominal R452B [TR] | 5.38 TR |
| Capacidad nominal R454A [kW] | 14.10 kW |
| Capacidad nominal R454A [TR] | 4.01 TR |
| Capacidad nominal R454B [kW] | 19.14 kW |
| Capacidad nominal R454B [TR] | 5.44 TR |
| Capacidad nominal R454C [kW] | 12.10 kW |
| Capacidad nominal R454C [TR] | 3.44 TR |
| Capacidad nominal R455A [kW] | 13.35 kW |
| Capacidad nominal R455A [TR] | 3.80 TR |
| Capacidad nominal R513A [kW] | 8.86 kW |
| Capacidad nominal R513A [TR] | 2.52 TR |
| Capacidad nominal R515B [kW] | 7.57 kW |
| Capacidad nominal R515B [TR] | 2.15 TR |
| Característica de caudal | Lineal |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | MOPAGPOEPVE |
| Condiciones cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Contiene baterías | No |
| Controladores compatibles de Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Estilo de config. de diseño | L |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuga máx.[cm³/min] | 150 cm³/min |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Humedad relativa (HR) [%] [máx.] | 95 % HR |
| Humedad relativa (HR) [%] [mín.] | 0 % HR |
| Material de conexión | Cu-plated SS |
| Material Description | ETS 5M20L Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| MaxOPD inverso [bar] | 35 bar |
| MaxOPD inverso [psi] | 508.0 psi |
| Modo de paso | 1-2 excitación (medio paso)2-2 excitación (paso completo) |
| N.º total de pasos | 480 (medios pasos) |
| Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
| Nombre del programa de piezas | ETS 5M |
| Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicioBobina manual |
| OPD máx. [bar] | 35.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 508 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 710 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 034G6411 |
| Pulsos de apertura de válvula con flujo inverso | 15 ± 15 steps |
| Pulsos de apertura de válvula con flujo normal | 55 ± 16 steps |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] | 70 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] | -30 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] | -22 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del orificio [mm] | 2.00 mm |
| Tamaño entrada [in] | 5/16 in |
| Tamaño entrada [mm] | 7.94 mm |
| Tamaño salida [in] | 5/16 in |
| Tamaño salida [mm] | 7.94 mm |
| Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 80 °C |
| Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -30 °C |
| Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 176 °F |
| Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -22 °F |
| Tipo de conexión | Soldar, ODM |
| Tipo de motor | Motor de etapas de imanes permanentes |
| Tipo de producto | ETS 5M20L |
| Versión válvula | V2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.046 Kilogramo |
| Peso neto | 0.035 Kilogramo |
| Volumen | 0.251 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255004950 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |