Válvula de expansión electrónica, ETS 500L
034G3695
PVE, Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 95, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 203, Tamaño entrada [in]: 2 1/8 in, Tamaño salida [in]: 2 5/8 in
034G3695
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Balanced Port | Sí |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Capacidad nominal R1234ze [kW] | 1396.00 kW |
| Capacidad nominal R1234ze [TR] | 402.00 TR |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 1786.00 kW |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 507.00 TR |
| Capacidad nominal R513A [kW] | 1535.00 kW |
| Capacidad nominal R513A [TR] | 442.00 TR |
| Capacidad nominal R515B [kW] | 1357.00 kW |
| Capacidad nominal R515B [TR] | 390.00 TR |
| Característica de caudal | Lineal |
| Categoría | I |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Ciclo de trabajo máx. permitido [%] | 50 % HR |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | ABPAGPAOPOEPVE |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Condiciones cap. nominal [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conex. elect. | M12 |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W] | 4.2 W |
| Cons. pot. tot. VoltDrive máx.[W] | 5.5 W |
| Contiene baterías | No |
| Controladores compatibles de Danfoss | AK-XM 208CEKEEKFMXC |
| Corriente de fase (pico) [mA] | 283 mA |
| Corriente de fase (RMS) [mA] | 200 mA |
| Corriente máx. funcionamiento [A] | 0.40 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | UL ReconocidoCECMIMCRNEACUAUKCA |
| Inductancia de fase [µH] | 85000 μH |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | ETS 500L Electric exp valve w. SG |
Característica | Valor |
|---|---|
| MaxOPD inverso [bar] | 10 bar |
| MaxOPD inverso [psi] | 145.0 psi |
| Modo de paso | Bifásico de paso completo |
| MOPD inverso CurrDrive [bar] | 10 bar |
| MOPD inverso CurrDrive [psi] | 145 psi |
| MOPD máx. inverso VoltDrive [bar] | 10 bar |
| MOPD máx. inverso VoltDrive [psi] | 145 psi |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| N.° de expediente SCIP | a93f9e80-7dd4-4ed5-ba93-590f2e135e6a |
| Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
| Nombre del archivo de aprobación | MH7648 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ETS 175L-500L with sight glass |
| Nota de cond. cap. nominal | Apertura máxima, flujo normal |
| Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicio |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 37.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 536 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Refrigerantes homologados por UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño conex. elect. | 4 pin |
| Tamaño entrada [in] | 2 1/8 in |
| Tamaño salida [in] | 2 5/8 in |
| Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 95 °C |
| Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -40 °C |
| Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 203 °F |
| Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -40 °F |
| Tensión | 12.0 V |
| Tiempo de desplazamiento completo VoltDrive [s] | 33.3 s |
| Tiempo de desplazamiento total CurrDrive [s] | 16.7 s |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de motor | Bipolar |
| Tipo de producto | ETS 500L |
| Valor Cv [gal/min] | 31.330 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 27.100 m³/h |
| Visor | Sí |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.5 Kilogramo |
| Peso neto | 3.44 Kilogramo |
| Volumen | 22.788 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162875667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |