Danfoss logo
Válvula servoaccionada por piloto, ICS 80-DM-product-details

Válvula servoaccionada por piloto, ICS 80-DM

148X1459

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tapa superior: 3 módulos de función

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Conexión de entrada estándarButt weld
Contiene bateríasNo
DescripciónICS 80 -DM, 3" BW , CVE-L
Descripción del productoRegulador de control electrónico
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRegionally specified kits
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICS 80-DM 3" BW CVE-L
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Característica
Valor
Puerto-P_2CVP-L
Rango de presión [psig] Pe [máx.]102.0 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.]19.5 psig
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444AR447AR447BR448AR449AR449BR717R744
Tamaño de conexión de entrada [in]3 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]80.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]3 in
Tamaño de conexión de salida [mm]80.0 mm
Tapa superior3 módulos de función
Texto adicional etiqueta USw/change over to const. press.
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoICS 80-DM
Tipo de puerto-SIEVM (NC)
Tipo de puerto-SIICVE-L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7.036 Kilogramo
Peso neto6.253 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.493 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm