Válvula servoaccionada por piloto, ICS3 25-10, 20 mm, Soldar acero a tope
027H2089
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 3.5, Material de conexión: Acero
027H2089
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios ICM / ICS / ICLX |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conexión de presión piloto ext. | Manguito soldar (Puerto P2) |
| Conexión para manómetro | Rosca int. con tapón ciego |
| Configuración de apertura | Cerrada (delta p=0bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Configuración de conexión piloto | P: Conexión paralelaSI-SII: Conexión en serie |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Válvula servoaccionada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Funcionamiento de la válvula | Pilotada |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | EACUAUL |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
| Marca | ICV Flexline |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | ICS 25-10 3P.VALV.PRINC. 3/4"A |
| Material quality (EF001257) | Other |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula servoaccionada por piloto |
| Nombre del archivo de homologación UL | VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0 |
| Nombre del programa de piezas | ICS |
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Opción de funcionamiento manual | Eje de apertura manual |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 65.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Recubrimiento de la superficie | Zn (TLP) |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Reparable | Repuestos ICM / ICS / ICLX |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 20.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 20.0 mm |
| Tapa superior | 3 módulos de función |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
| Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | ICS3 25-10 |
| Valor Cv [gal/min] | 4.100 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 3.500 m³/h |
| Versión válvula | Versión estándar |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.644 Kilogramo |
| Peso neto | 3.958 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 8.68 Litro |
| EAN/UPC | 5702428236461 |