Danfoss logo
PTS 18L staging valve, 35mm ODM – 35mm ODM

PTS 18L, Cobre

034G3910

Tipo conex. entrada: Soldar, ODM, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Presión de trabajo máx. [bar]: 37

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas paso a paso
Aprobado por ULYes
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Capacidad nominal R1234ze [kW]846.00 kW
Capacidad nominal R1234ze [TR]243.00 TR
Capacidad nominal R134a [kW]1085.00 kW
Capacidad nominal R134a [TR]308.00 TR
Capacidad nominal R513A [kW]934.00 kW
Capacidad nominal R513A [TR]269.00 TR
Capacidad nominal R515B [kW]823.00 kW
Capacidad nominal R515B [TR]237.00 TR
Característica de caudalLineal
CategoríaI
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de trabajo máx. permitido [%]100 % HR
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Condiciones cap. nominal [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conex. elect.M12
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W]7.5 W
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEKEEKF
Corriente de fase (pico) [mA]700 mA
Corriente de fase (RMS) [mA]500 mA
Corriente máx. funcionamiento [A]0.50 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de fluido2
Grupo de productosStaging valves
HomologaciónReconocido por cURusCECMIMCRNEACUA
Indicador de sentido de flujoArrow embossed
Inductancia de fase [µH]40000 μH
Marcado CEYes
Material de conexiónCobre
Característica
Valor
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionPTS 18L Staging valve w. SG Oil free
MaxOPD [psi]232.0 psi
Modo de pasoBifásico de paso completo
MWP [bar] CRN32 bar
MWP [psig] CRN463 psig
N.° de expediente SCIPbe8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90
N.º total de pasos800 (pasos completos)
Nombre de productoElectric regulating valve
Nombre del archivo de aprobaciónMH7648
Nombre del producto en el expediente SCIPPTS
Nota de cond. cap. nominalApertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]37.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Refrigerantes homologados por ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
ReparableRepuestos de válvulas paso a paso
Resistencia [kΩ]0.0 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño entrada [mm]35.00 mm
Tamaño salida [mm]35.00 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]95 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]203 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-40 °F
Tensión12.0 V
Tiempo de desplazamiento total CurrDrive [s]4.0 s
Tipo conex. entradaSoldar, ODM
Tipo conex. salidaSoldar, ODM
Tipo de motorBipolar
Tipo de productoPTS 18L
Utilizado para el productoTGH285TGS230TTH375TTS300
Valor Cv [gal/min]21.400 gal/min
Valor Kv [m³/h]18.500 m³/h
Visor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto3.509 Kilogramo
Peso neto2.991 Kilogramo
Volumen12.708 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255102007
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm