Válvula de control de presión, KDC 125 D 3
148G3716
Tamaño conexión [mm]: 125, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Valor-Kv, completamente abierta [m3/h]: 333, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
148G3716
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Cv completam. abierta [USgal/min] | 386.00 gal/min |
| Descripción del producto | Válvula multifunción del compresor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | CEUA |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KDC-125-D-2 |
| Nombre de producto | Válvula de control de presión |
| Norma de conexión | EN 10220 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 40.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 580 psig |
| Presión diferencial [bar] | 3.000 bar |
| Presión diferencial [psi] | 43.500 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 125 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 5 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 125.00 mm |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | KDC 125 D 3 |
| Valor-Kv, completamente abierta [m3/h] | 333 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 30.9 Kilogramo |
| Peso neto | 30.899 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 78.803 Litro |
| EAN/UPC | 5702428345927 |