Módulo de función, ICSX 40
027H4900
Módulo de función, Valor Kv [m³/h]: 26, Utilizado para el producto: ICV 40, Piezas incluídas: Juntas tóricas; Junta
027H4900
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios ICM / ICS / ICLX |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Módulo de función |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Marca | ICV Flexline |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICS 40 MODULO DE FUNCION |
| Nombre de producto | Módulo de función |
| Nombre del programa de piezas | ICS |
| Piezas incluídas | JuntaJuntas tóricas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Reparable | Repuestos ICM / ICS / ICLX |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ICSX 40 |
| Utilizado para el producto | ICV 40 |
| Valor Cv [gal/min] | 30.160 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 26.000 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.46 Kilogramo |
| Peso neto | 1.002 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 3.549 Litro |
| EAN/UPC | 5702424614218 |