Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Termostato, RT123E

017-618366

Intervalo de temperatura [°C]: 150 - 250, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 5000, Grado de protección de la carcasa: IP66

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Clase de contactoCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Conex. elect.Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarDIN 40430
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.]9.0 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.]1.8 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]30.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]6.5 °C
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]196 7/8 in
Función contactoSPDT gold
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP66
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Intervalo de temperatura [°C] [Max]250 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]150 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]482 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]302 °F
Longitud del tubo capilar [mm]5000 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionRT123E Thermostat M/15 ATEX
Máx. temperatura sensor [°F]572.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]300 °C
N.° de expediente SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Nombre de productoTermostato
Nombre del producto en el expediente SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-4 °F
ReparableSistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.2xPg 13.5
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 110 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Texto ventas ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo de cargaParcial
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoRT123E
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.318 Kilogram
Peso neto0.974 Kilogram
Volumen2.685 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428986359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm