Termostato, KP81
060L202366
Intervalo de temperatura [°C]: 80 - 149, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2030, Grado de protección de la carcasa: IP30
060L202366
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Clase de contacto | 16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásicaCorriente de control: 120/240VCA 3ACorriente de control: 240VCC 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Conector de cable giratorio |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión electrica estandar | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 23.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 7.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°F] [máx.] | 42.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] | 7.0 K |
| Dif. a ajuste de rango máx.[°F] [mín.] | 12.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] | 23.0 K |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 20.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 6.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [máx.] | 36.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [mín.] | 11.0 °F |
| Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] | 20.0 K |
| Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] | 6.0 K |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 80 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | BVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 149 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 80 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 300 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 175 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 2030 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KP81 Thermostat M/32 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 392.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 200 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024MH27572 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-4/-5 |
| Piezas incluídas | Tornillos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 150 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de carga | Adsorción |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | KP81 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.46 Kilogramo |
| Peso neto | 0.396 Kilogramo |
| Volumen | 1.281 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423200320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |