Danfoss logo
KP71 Thermostat M/32 , WEB060L8023

Termostato, KP71

060L201066

Intervalo de temperatura [°C]: -4 - 21, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2030, Grado de protección de la carcasa: IP30

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contacto16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásicaCorriente de control: 120/240VCA 3ACorriente de control: 240VCC 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.]9.0 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.]2.2 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°F] [máx.]16.0 °F
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.]2.2 K
Dif. a ajuste de rango máx.[°F] [mín.]4.0 °F
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.]9.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]10.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]3.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [máx.]18.0 °F
Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [mín.]5.4 °F
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.]10.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.]3.0 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]80 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Característica
Valor
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max]21 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-4 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]70 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]25 °F
Longitud del tubo capilar [mm]2030 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKP71 Thermostat M/32
Máx. temperatura sensor [°F]176.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]80 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Piezas incluídasTornillos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 115 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKP71
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.48 Kilogramo
Peso neto0.416 Kilogramo
Volumen1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428016735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm