Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, no code

Presostato, RT116

017-617666

Rango regulación [bar] Pe: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.33 - 1.3, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contactoAC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarEN 175301-803
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [máx.]1.30 bar
Diferencial [bar] [mín.]0.33 bar
Diferencial [psi] [máx.]18.90 psi
Diferencial [psi] [mín.]4.80 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 10A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Característica
Valor
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Marcado CEYes
Material DescriptionRT116 Pressure Switch M/15
N.° de expediente SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nombre de productoPresostato
Nombre del producto en el expediente SCIPRT Presso_Diff.Presso
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Presión de prueba Max. [bar] Pe25.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]363.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]22.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]320 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]10.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]1.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]145.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]14.50 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableSistemas de contactos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño conexión Presión3/8
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoRT116

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.982 Kilogramo
Peso neto0.854 Kilogramo
Volumen2.685 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428477734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm