Danfoss logo
KP15A Pressure Switch M/10 , 060-129366

Presostato, KP15A

060-129366

Regulación lado izquierdo [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulación lado derecho [bar]Pe: 8 - 32, Dif. lado izquierdo [bar]: 0.7 - 4, Dif. lado derecho [bar]: 4, Función contacto: SPDT+SPST(NO), Función de rearme lado izquierdo: Auto, Función de rearma, lado derecho: Auto

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50VA, 400V
Clasificación de carcasa Nema (~)2
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándarISO 261
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl de presión doble
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. lado derecho [bar]4.0 bar
Dif. lado derecho [psi]58.0 psi
Diferencial lado izquierdo [bar] [máx.]4.00 bar
Diferencial lado izquierdo [bar] [mín.]0.70 bar
Diferencial lado izquierdo [psi] [máx.]58.0 psi
Diferencial lado izquierdo [psi] [mín.]10.0 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
En el ámbito de WEEEYes
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT+SPST(NO)
Función de rearma, lado derechoAuto
Función de rearme lado izquierdoAuto
Grado de protección de la carcasaIP44
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Marcado CEYes
Material DescriptionPRESOSTATO KP-15A
Max. presión de trabajo, lado derecho [bar] Pe35.0 bar
Característica
Valor
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [psig] Pe245 psig
Max. presión de trabajo, lado izquierdo [bar] Pe17.0 bar
Max. presión de trabajo,[psig] Pe510.0 psig
Máx. presión prueba lado dcho [bar]35 bar
Máxima presión de prueba lado izquierdo [bar]20 bar
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Notas de aplicaciónNot applicable for liquid line
Otra documentación RoHSSaudi Arabia RoHS
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación lado izquierdo Pe6 inHg - 108 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Refrigerantes homologados por ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [máx.]32.0 bar
Regulación en el lado derecho [bar] Pe [mín.]8.0 bar
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [máx.]464.0 psig
Regulación en el lado derecho [psig] Pe [mín.]116.0 psig
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [máx.]7.50 bar
Regulación lado izquierdo [bar] Pe [mín.]-0.20 bar
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño conexión Presión10 x 0.75
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónM
Tipo de productoKP15A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.768 Kilogram
Peso neto0.723 Kilogram
Volumen1.993 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428016155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm