Danfoss logo
MP54_060B200391

Presostato diferencial, MP54

060B200391

Función rearme: Manual mín., Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4 in, Grado de protección de la carcasa: IP20, Presión de trabajo máx. [bar]: 17

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
AjusteCorte por caída de presión
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje21 Uds.
Clase de contactoAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarDIN 8906
Conexión electrica estandarANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control diferencial (fijo) [psi]9 psi
Descripción del productoPresostato dif.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial contacto [bar]0.20 bar
Diferencial fijo [bar]0.65 bar
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,2-1,0mm2Flex., sin casquillos: 0,2-1,5mm2Sólido/trenzado: 0,2-1,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 250VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVProtección contra cortocircuito, fusible: 2A
EquipamientoRelé de tiempo térmico
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeManual mín.
Grado de protección de la carcasaIP20
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Nombre de productoPresostato diferencial
Nombre del archivo de aprobaciónE31024
Presión de prueba Max. [bar] Pe22.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]319.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]17.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]245 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.]12 bar
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.]-1 bar
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.]175 psig
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.]-15 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR11R113R12R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507CR513AR515BR516A
ReparableNo
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño conexión Presión1/4 in
Temp. Amb. NotaBellows max 100 °C/212 °F
Tiempo de desconexión [s]120 s
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoMP54

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.8 Kilogramo
Peso neto0.693 Kilogramo
Volumen1.972 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424499587
Proposition 65Cancer