SGP 10s X, Visor de líquido, Soldar, ODF, Soldar, ODF
014L0119
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 82
014L0119
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Amarillo: con. humedad mín. a 25°C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Amarillo: con. humedad mín. a 43°C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Cantidad por formato de embalaje | 82 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 Evaluación de fuente de ignición | Sí |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEAC |
| Indicador de humedad | Indicador N |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | SGP 10s X Sight Glass I/82 |
| N.° de expediente SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Visor de líquido |
| Nombre del archivo de aprobación | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del archivo de homologación UL | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP without indicator |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 014L0182 |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigerantes homologados por UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | SGP 10s X |
| Verde: con. humedad máx. a 25°C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Verde: con. humedad máx. a 43°C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.106 Kilogramo |
| Peso neto | 0.095 Kilogramo |
| Volumen | 0.147 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |