SGP 10 I, Visor de líquido, Abocardada, 10 mm, Abocardada, 10 mm
014L0100
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 10, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 10, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 70
014L0100
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
| Amarillo: con. humedad mín. a 25°C | R22: 300 ppm |
| Amarillo: con. humedad mín. a 43°C | R22: 500 ppm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 70 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada interna/externa | Interno |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Visores de líquido |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEAC |
| Indicador de humedad | Indicador I |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 80 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 175 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Material de conexión | Latón |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | SGP 10 I Sight Glass E&I I/70 |
| N.° de expediente SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Visor de líquido |
| Nombre del archivo de aprobación | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del archivo de homologación UL | INDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SG & SGP with indicator |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 014L0022 |
| Refrigerante(s) | R22 |
| Refrigerantes homologados por UL | R22 |
| Reparable | No |
| Salida interna/externa | Externo |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño entrada [mm] | 10.00 mm |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño salida [mm] | 10.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Abocardada |
| Tipo conex. salida | Abocardada |
| Tipo de producto | SGP 10 I |
| Verde: con. humedad máx. a 25°C | R22: 150 ppm |
| Verde: con. humedad máx. a 43°C | R22: 250 ppm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.207 Kilogram |
| Peso neto | 0.182 Kilogram |
| Volumen | 0.177 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838603 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |