Danfoss logo
Sight glass, SGP 12 I_014L0025, 014L0075, 014L0173

SGP 12 I, Visor de líquido, Abocardada, 12 mm, Abocardada, 12 mm

014L0075

Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño entrada [mm]: 12, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 12, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 70

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios genéricos
Amarillo: con. humedad mín. a 25°CR22: 300 ppm
Amarillo: con. humedad mín. a 43°CR22: 500 ppm
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje70 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada interna/externaInterno
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVisores de líquido
HomologaciónLISTADO POR C UL USEAC
Indicador de humedadIndicador I
Intervalo de temperatura [°C] [Max]80 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]175 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionSGP 12 I Sight Glass I/70
N.° de expediente SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Característica
Valor
Nombre de productoVisor de líquido
Nombre del archivo de aprobaciónINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del archivo de homologación ULINDICADOR DE LÍQUIDO REF. 76H4
Nombre del producto en el expediente SCIPSG & SGP with indicator
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual014L0025
Refrigerante(s)R22
Refrigerantes homologados por ULR22
ReparableNo
Salida interna/externaExterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Tamaño entrada [in]1/2 pulg.
Tamaño entrada [mm]12.00 mm
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Tamaño salida [mm]12.00 mm
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaAbocardada
Tipo de productoSGP 12 I
Verde: con. humedad máx. a 25°CR22: 150 ppm
Verde: con. humedad máx. a 43°CR22: 250 ppm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.234 Kilogramo
Peso neto0.201 Kilogramo
Volumen0.172 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428843928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm