Transmisor de temperatura, MBT 5550, 150 mm, G
097U7153
Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 TI
097U7153
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 13 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. proceso Macho/Hembra | Macho |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | MBT 5550-0000-0150-11-120 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del tubo de protección [in] | 0.315 in |
| Diametro tubo protección [mm] | 8.0 mm |
| Elemento sensor [ud.] | 1 Uds. |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 392 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Long. pieza inserción [mm] | 150 mm |
| longitud de inserción [in] | 5.900 in |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Acero inoxidable |
| Material de la conexión de proceso | Acero inoxidable |
| Material de protección de las tuberías | AISI 316 TI |
| Material Description | Sensor MBT 5550-0000-0150-11-120 |
| Módulo de sensor | Intercambiable |
| Nombre de producto | Transmisor de temperatura |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | ISO 228 |
| Norma del elemento sensor | ISO 60751 |
| Normativa conex. proceso | ISO 228-1-A |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.] | 392 °F |
| Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de medida [°C] [Max] | 200 °C |
| Rango de medida [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de medida [°F] [Max] | 392 °F |
| Rango de medida [°F] [Min] | 32 °F |
| Resistencia del elemento sensor [kΩ] | 1000 Ohm |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
| Tamaño de la conexión de proceso | 3/4 |
| Temp. amb. máx. [°C] | 85 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 185 °F |
| Tipo conex. proceso | G |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de elemento sensor | Pt |
| Tipo de inserción | Fijo |
| Tipo de producto | MBT 5550 |
| Tipo de transmisor | Integrado |
| Tolerancia del elemento sensor | Clase B |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 32.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 10.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.356 Kilogramo |
| Peso neto | 0.306 Kilogramo |
| Volumen | 0.495 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424616885 |
| Proposition 65 | No significant risk |