Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Sensor de temperatura, MBT 5550, 120 mm, G

097U7152

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tamaño conex. elect.: Pg 9, Material de protección de las tuberías: AISI 316 TI

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje13 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Angular connector
Conex. proceso Macho/HembraMacho
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoMBT 5550-0000-0120-11-120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del tubo de protección [in]0.315 in
Diametro tubo protección [mm]8.0 mm
Elemento sensor [ud.]1 Uds.
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Intervalo de temperatura [°C] [Max]200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Long. pieza inserción [mm]120 mm
longitud de inserción [in]4.720 in
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero inoxidable
Material de la conexión de procesoAcero inoxidable
Material de protección de las tuberíasAISI 316 TI
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0120-11-120
Característica
Valor
Módulo de sensorIntercambiable
Nombre de productoSensor de temperatura
Norma de conexiónISO 228
Norma del elemento sensorISO 60751
Normativa conex. procesoISO 228-1-A
Product lineSensing Solutions
Rango de ajuste de transmisor [°C] [máx.]200 °C
Rango de ajuste de transmisor [°C] [mín.]0 °C
Rango de ajuste de transmisor [°F] [máx.]392 °F
Rango de ajuste de transmisor [°F] [mín.]32 °F
Resistencia del elemento sensor [kΩ]1000 Ohm
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño de la conexión de proceso3/4
Temp. amb. máx. [°C]85 °C
Temp. amb. máx. [°F]185 °F
Tipo conex. procesoG
Tipo de conexiónG
Tipo de elemento sensorPt
Tipo de inserciónFijo
Tipo de productoMBT 5550
Tipo de transmisorIntegrado
Tolerancia del elemento sensorClase B
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.29 Kilogramo
Peso neto0.257 Kilogramo
Volumen0.495 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424616878
Proposition 65No significant risk