Sensores de temperatura
Danfoss offers robust surface mounting and insertable sensors that accurately measure temperature in any cooling application.
Product types shown: 11

AK-HS 1000
Pt 1000 product temperature sensor.
The sensor is developed for temperature monitoring and data logging in HACCP system. It has been designed to simulate a product placed in a refrigeration application. Hereby a realistic HACCP report is achieved.
Together with an ADAP-KOOL® appliance control the HACCP tolerance requirement of ±1 K in the whole area is complied with in the whole range of -30 – 15 °C.
AKS 12
Danfoss AKS 12 Pt 1000 temperature sensor.
The sensor can be used for temperature logging on monitoring in conjunction with EKC controllers in the following areas:- Refrigeration
- Air conditioning
- Heating
- Refrigeration

EKS 221
NTC temperature sensor for temperature measurements in the following areas:
- Refrigeration
- Air conditioning
- Heating
- OPTYMA room controllers
- MCX unit controllers
- Sensor house in thermo plastic rubber and flat cable
- Sensor house in steel and with round cable
- Refrigeration

ETN
Danfoss has selected a programme of temperature sensors to be used with ERC range of controllers.
NTC (Negative Temperature Coefficient) temperature sensors change resistance with temperature in a manner compatible with the controller software. They are fully compliant with the tolerance requirements according to IEC 60060-1.
MBT 3250
Sensores de temperatura de alto rendimiento para el control de la temperatura del agua de refrigeración, el aceite de lubricación, el aceite hidráulico y las instalaciones de refrigeración en aplicaciones industriales y navales.
En un elemento Pt100 o Pt1000 estandarizado, que ofrece medidas fiables y precisas. El sensor también se puede equipar con elementos NTC / PTC si se solicita.
El MBT 3250 con módulo de medida intercambiable está equipado de serie con conector Pg EN 175302-803-A.
El sensor de medición presenta un cable de silicona, lo que hace al sensor sumamente resistente a las vibraciones.
MBT 3270
El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son características fundamentales.
El sensor se puede equipar con diferentes elementos sensores (RTD, NTC y PTC) y está disponible con diferentes conexiones eléctricas (cable o conector Delphi Metri-Pack, AMP Junior Power Timer o Deutsch DT04).
MBT 3560
En el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de nuestros transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado.
El MBT 3560 está diseñado para utilizarse en entornos industriales de condiciones adversas donde se requiere un equipo fiable, robusto y preciso.
Disponible con una amplia variedad de conexiones de proceso y eléctricas. Puede suministrarse con una extensión de 33 mm de longitud para medir temperaturas de hasta 200 °C sin poner en peligro la electrónica integrada.

MBT 5550
With the MBT 5550 we have combined our temperature transmitter with a detachable thermowell MBT 120 enabling replacement of the transmitter while the application is in operation.
The MBT 5550 is designed for use in harsh environments where reliable, robust, and accurate equipment is required.