Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Transmisor de presión, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G7808

Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: AKS 3000-D635-D1BF08

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnBlanco
+ alimentaciónRojo
+ salidaVerde
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobación estándar6967179E227388E31024
Aprobado por ULYes
Cable196.00 in
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónAKS 3000-D635-D1BF08
Comentarios conex. eléctricasApantallado
Conex. elect.Cable
Conexión de Presión estándarISO 8434-1
Conexión de presión HEX [mm]17.0 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Intrínsecamente seguroNo
Longitud del cable [m]5.000 m
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor AKS 3000-D635-D1BF08
N.° de expediente SCIP442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
Nivel de clipping alto11.50
Nivel de clipping bajo0.00
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.50 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPSensor AKS 3000
Característica
Valor
Notas de conexión de presiónAbocardar1/4" con depresor de válvula
Presión Macho/HembraHembra
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]130.50 psi
Rango de presión [psi] [mín.]-14.50 psi
Rango de presión de control [bar] [Max]9.00 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]-1.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [V] [máx.]10.0000 V
Señal de salida [V] [mín.]0.0000 V
Señal salidaVoltage
Sobrecarga presión máx. [bar]33.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]479 psi
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión Presión7/16-20
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónUNF
Tipo de productoAKS 3000
Unidad de referencia de PresiónSealed gauge
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]15.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.386 Kilogramo
Peso neto0.351 Kilogramo
Volumen1.232 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255163343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm