Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U8

Intercambiadorde calor de microcanal, MCHE D1400-C, Paquete industrial

021U0091

Capacidad nominal R410A [kW]: 14.8, Presión de diseño [MPa]: 4.5, Rango de temperatura [°C]: -40 - 121

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Altura de la bobina [in]30.34 in
Altura de la bobina [mm]770.7 mm
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónAire acondicionadoRefrigeración
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Capacidad nominal R410A [kW]14.80 kW
Capacidad nominal R410A [TR]4.21 TR
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Condiciones cap. nominal [IMP]Velocidad de aire=492ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Condiciones cap. nominal [SI]Velocidad de aire 2,5m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Depth (EF000049)16.0
Designación de tipoD1400-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido12
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)30.34
HomologaciónEACPEDUL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]250 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Longitud de la bobina [in]31.500 in
Longitud de la bobina [mm]800.0 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material de barra de montajeAluminio
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoAluminio
Material DescriptionMCHE-D140SC-C
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Model (EF000010)Soldered
Nombre de productoIntercambiadorde calor de microcanal
Característica
Valor
Nombre del archivo de aprobaciónCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Número de piezaDF0151
Número de tubos [uds]79
Paso de aleta [mm]1.10 mm
Presión de diseño [MPa]4.5 MPa
Presión de diseño [psig]653 psig
Presión de trabajo máx. [bar]45.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]653 psig
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
Producto igual021U0084
Profundidad de la bobina [in]0.63 in
Profundidad de la bobina [mm]16.0 mm
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
ReparableNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño entrada [mm]9.52 mm
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Tamaño salida [mm]9.52 mm
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [máx.]72 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°C] [mín.]-40 °C
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [máx.]162 °F
Temp. ambiente de funcionamiento [°F] [mín.]-40 °F
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoMCHE D1400-C
Volumen interno [cm3]740.000 cm³
Volumen interno [in3]45.2 in³
With insulation shell (EF014519)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto6.933 Kilogramo
Peso neto4.5 Kilogramo
Volumen38.665 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424291853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm