Danfoss logo
Pic. T

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE HDW44-C, Número de placas: 44

111B6623

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoHDW44-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCRNEACRoHSUAUL
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-44
Model No.DW44
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas44
Patrón de la placaDW
Plate material no.AISI 316TI
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]508 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1QB6.2
Rango de tamaño conex. Q2QB6.2
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3H3/8T
Rango de tamaño conex. Q4H5/8N
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1G1
Tamaño de conex. H2G1
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Adaptador
Tipo conex. Q2Adaptador
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión G con rosca externa
Tipo de conex. H2Conexión G con rosca externa
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE HDW44-C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.069 Kilogramo
Peso neto8.6 Kilogramo
Volumen13.439 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424644932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm